AVENTICS™ Standard filter, Series AS1-FLS R412014600

Número da peça:

AVENTICS-R412014600

US$ 66,66

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
AS1-FLS-G014-PNB-HO-05.00

especificações

ComponentesFiltro
Recipienterecipiente PC sem cesto protetor
ConexãoG 1/4
Largura dos poros do filtro5 µm
Fluxo nominal Qn1000 l/min
Descarga de condensaçãosemi-automático, aberto sem pressão
Pressão de operação mín.1.5 bar
Pressão de operação máx12 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
FluidoAr comprimido, Gases neutros
Alimentação de aresquerda
Classe de pressão máx. possível, de acordo com a ISO 8573-1:20106 : 7 : -
Volume de recipiente filtro16 cm³
Elemento filtrantesubstituível
Peso0.166 kg
Local de montagemvertical
Modelobloqueável
Material de caixaPoliamida
Material placa dianteiraPlástico acrilonitrila-butadieno-estirol
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno
Material recipientePolicarbonato
Material cartucho de filtroCelulose polimerizada