AVENTICS™ Pre-filter, Series AS1-FLP R412014608

Número da peça:

AVENTICS-R412014608

US$ 381,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
AS1-FLP-G014-PNB-AO-00,30

especificações

ComponentesFiltro prévio
Recipienterecipiente PC sem cesto protetor
ConexãoG 1/4
Largura dos poros do filtro0.3 µm
Fluxo nominal Qn350 l/min
Descarga de condensaçãototalmente automático, aberto sem pressão
Pressão de operação mín.1.5 bar
Pressão de operação máx12 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
FluidoAr comprimido, Gases neutros
Alimentação de aresquerda
Classe de pressão máx. possível, de acordo com a ISO 8573-1:20102 : - : 3
Volume de recipiente filtro12 cm³
Elemento filtrantesubstituível
Peso0.187 kg
Local de montagemvertical
Modelobloqueável
Material de caixaPoliamida
Material placa dianteiraPlástico acrilonitrila-butadieno-estirol
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno
Material recipientePolicarbonato
Material cartucho de filtroPapel impregnado