AVENTICS™ Pressure gauge, Series PG1-INT R412014761

Número da peça:

AVENTICS-R412014761

US$ 16,13

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
PG1-INT-STD-SO3-(0-12)

especificações

Modelo de manômetroManômetro de membrana, para instalação de painel elétrico
Valor da escala0.25
Área de aplicação mín.0 bar
Área de aplicação máx.12 bar
Faixa de visualização min.0 bar
Faixa de visualização max.12 bar
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx12 bar
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAr comprimido
Cor fundoBranco
Unidade Escala principal (externa)bar
Cor escala principal (externa)Preto
Cor mostradorPreto
Peso0.024 kg
Material de caixaPoliamida
Material ocularPolicarbonato
Material de vedaçõesBorracha de nitrilbutadieno