AVENTICS™ 2x3/2-directional valve, Series CL03-EV R412017957

Número da peça:

AVENTICS-R412017957

US$ 501,42

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CL03-EV 3/2OO-024DC/SS/IP69K

especificações

acionamentoelétrico
Princípio de comutação2x 3/2 NO/NO, com retorno por mola
Mostrador do status LEDamarelo
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Acionamento manual auxiliarretentor
conexão de ar comprimido saídaØ 8
Fluxo nominal Qn700 l/min
Pressão de operação mín.-0.9 bar
Pressão de operação máx10 bar
Tipo de proteção com conexãoIP65, IP67, IP69K
Proteção contra inversão de polaridadeProtegido contra inversão de polaridade
Tensão de operação24 V CC
Tolerância de tensão CC-15 % / +20 %
Comando pilotoexterno
Largura da válvula piloto16 mm
Consumo de corrente DC0.35 W
Duração de ligação100 %
Tempo tip. de ligação16 ms
Tempo tip. de desligamento25 ms
CertificadosUR (Underwriters Laboratories)
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Peso0.165 kg
Material de caixaPoliamida com reforço de fibra de vidro