AVENTICS™ Acoplagem de bus Série AES R412018220
Número da peça:
especificações
| Modelo | Acoplador de bus |
| Protocolo de bus de campo | CANopen |
| E/A apto | com funcionalidade E/S |
| Conexão I/O | 512 entradas / 512 saídas |
| Conector de alimentação de tensão IN, Tipo | Conector |
| Conector de alimentação de tensão IN, Tamanho da rosca | M12x1 |
| Conector de alimentação de tensão IN, Número de polos | De 4 pinos |
| Conector de alimentação de tensão IN, Codificação | Código A |
| Design bus de campo | Design D |
| Temperatura ambiente mín. | -10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 60 °C |
| Anzahl der Magnetspulen máx. | 128 |
| Número de posições de válvula máx. | 64 |
| Tensão de operação da eletrônica | 24 V CC |
| Tolerância de tensão Eletrônica | -25 % / +25 % |
| Consumo de corrente eletrônica | 0.1 A |
| Tensão de operação dos atuadores | 24 V CC |
| corrente residual para válvulas | 0.166666667 |
| Tipo de proteção | IP65 |
| Tempo de ciclo com 256 bits | < 1 ms |
| Tensão lógica/atuador | separado galvanicamente |
| Diagnóstico | Curto-circuito, Subtensão |
| Extensão de módulo I/O máx. | 10 |
| Emissão de interferência conforme norma | EN 61000-6-4 |
| Resistência à interferência conforme norma | EN 61000-6-2 |