AVENTICS™ Módulos de E/S, Série AES R412018234

Número da peça:

AVENTICS-R412018234

US$ 272,67

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
AES-D-IO-16DI8M8

especificações

ModeloMódulos de I/O
Tipo16DI8M8
E/A aptocom funcionalidade E/S
Modelo de módulo I/Oentradas digitais
Conexão I/O16 entradas
Conector de alimentação de tensão IN, Tipointerno
conexão de sinal E/A tipoTomada
conexão de sinal E/A Tamanho da roscaM8x1
conexão de sinal E/A número de polosDe 4 pinos
Tempo de filtração3 ms
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Tensão de operação da eletrônica24 V CC
Tolerância de tensão Eletrônica-25 % / +25 %
Tipo de proteçãoIP65
Intensidade residual dos sensores máx.0.041666667
Tensão lógica/atuadorseparado galvanicamente
DiagnósticoCurto-circuito
Emissão de interferência conforme normaEN 61000-6-4
Resistência à interferência conforme normaEN 61000-6-2
Peso0.11 kg
Material de caixaPoliamida, com reforço de fibra de vidro