AVENTICS™ Módulos E/S Série AES R412018235

Número da peça:

AVENTICS-R412018235

US$ 164,28

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
AES-D-IO-8DI4M12

especificações

ModeloMódulos de I/O
Tipo8DI4M12
Nota8 entradas / 8 saídas
E/A aptocom funcionalidade E/S
Modelo de módulo I/Oentradas digitais
Conexão I/O8 entradas
Conector de alimentação de tensão IN, Tipointerno
conexão de sinal E/A tipoTomada
conexão de sinal E/A Tamanho da roscaM12x1
conexão de sinal E/A número de polosde 5 pinos
Tempo de filtração3 ms
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Tensão de operação da eletrônica24 V CC
Tolerância de tensão Eletrônica-25 % / +25 %
Tipo de proteçãoIP65
Intensidade residual dos sensores máx.0.041666667
Tensão lógica/atuadorseparado galvanicamente
DiagnósticoCurto-circuito
Emissão de interferência conforme normaEN 61000-6-4
Resistência à interferência conforme normaEN 61000-6-2
Peso0.11 kg
Material de caixaPoliamida, com reforço de fibra de vidro