AVENTICS™ Módulos E/S Série AES R412018248

Número da peça:

AVENTICS-R412018248

US$ 230,28

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
AES-D-IO-8DO8M8

especificações

ModeloMódulos de I/O
Tipo8DO8M8
NotaMódulo combinado
E/A aptocom funcionalidade E/S
Modelo de módulo I/Osaídas digitais
Conexão I/O8 Saídas
Conector de alimentação de tensão IN, Tipointerno
conexão de sinal E/A tipoTomada
conexão de sinal E/A Tamanho da roscaM8x1
conexão de sinal E/A número de polosDe 3 pinos
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Tensão de operação da eletrônica24 V CC
Tolerância de tensão Eletrônica-25 % / +25 %
Corrente máx. por canal.0.5 A
Tipo de proteçãoIP65
Tensão lógica/atuadorseparado galvanicamente
DiagnósticoCurto-circuito, Subtensão
Emissão de interferência conforme normaEN 61000-6-4
Resistência à interferência conforme normaEN 61000-6-2
Peso0.11 kg
Material de caixaPoliamida, com reforço de fibra de vidro