AVENTICS™ Módulo Power Série AES, M12x1 (4 pinos) R412018267

Número da peça:

AVENTICS-R412018267

US$ 220,44

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
AES-D-IO-POWER1-M12-A

especificações

ModeloMódulo Power
E/A aptocom funcionalidade E/S
Conector de alimentação de tensão IN, TipoConector
Conector de alimentação de tensão IN, Tamanho da roscaM12x1
Conector de alimentação de tensão IN, Número de polosDe 4 pinos
Direção da alimentação de tensão UAesquerda
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Tensão de operação da eletrônica24 V CC
Tolerância de tensão Eletrônica-25 % / +25 %
Tensão de operação dos atuadores24 V CC
Tolerância de tensão atuadores-10 % / +10 %
corrente residual para válvulas0.166666667
Tipo de proteçãoIP65
Intensidade residual dos sensores máx.4 A
Tensão lógica/atuadorseparado galvanicamente
DiagnósticoSubtensão
Emissão de interferência conforme normaEN 61000-6-4
Resistência à interferência conforme normaEN 61000-6-2
Peso0.15 kg
Material de caixaPoliamida, com reforço de fibra de vidro