AVENTICS™ Conexões de encaixe R412018618

Número da peça:

AVENTICS-R412018618

US$ 32,24

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
AV-RED-DA06-2PC

especificações

FluidoAr comprimido
TipoConexão de encaixe Ø 6 mm, reta
Pressão de operação mín.-0.95 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Quantidade a pedir2 Peça
Material de caixaLatão
Material de vedaçõesBorracha de nitrila