AVENTICS™ Conexões de encaixe R412018623

Número da peça:

AVENTICS-R412018623

US$ 46,76

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
AV-RVA-DA06 & RLL-DA06

especificações

FluidoAr comprimido
TipoConexão de encaixe Ø 6 mm, angular curto↩ Conexão de encaixe Ø 6 mm, angular curto
Pressão de operação mín.-0.95 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Quantidade a pedir1 Peça
Material de caixaLatão
Material de vedaçõesBorracha de nitrila