AVENTICS™ Sensor, Series ST4 R412019685

Número da peça:

AVENTICS-R412019685

US$ 92,98

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
ST4-NP-K05U-024

especificações

Montagem direta para sériePRA, SSI, GSU, RTC, CKP, GPC, MSC, MSN, RCM, CVI
Montagem indireta para sérieMNI, CSL-RD, ICM
Largura da ranhuraranhura C 4 mm
Cabocom cabo
Tipo de contatoNPN
Tensão de operação CC, mín.10 V DC
Tensão de operação CC, máx.30 V DC
CertificadosUL (Underwriters Laboratories), cULus, RoHS
Tipo de proteçãoIP65, IP67
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Queda de tensão U com Imax≤ 2,5 V
Corrente de comutação DC, máx.0.1 A
Precisão do ponto de comutação±0,1 mT
Lógica de comutaçãoNO (contato de trabalho)
Área de visualizaçãoLED
Mostrador do status LEDamarelo
Conexão elétrica 2, tipoextremidades de cabos abertas
Conexão elétrica 2, número de polosDe 3 pinos
Resistência a curto-circuitoresistente a curto-circuito, Protegido contra inversão de polaridade
Resistência ao choque30 g / 11 ms
Resistência a vibrações10 - 55 Hz, 1 mm
Comprimento do cabo L5 m
parafuso de fixaçãoCombinação: fenda e sextavado interno
Material de caixaPoliamida com reforço de fibra de vidro