AVENTICS™ Short-stroke cylinder, Series SSI R412019805

Número da peça:

AVENTICS-R412019805

US$ 56,51

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
SSI-DA-012-0030-4-02-2-000-000-00

especificações

NormasISO 15524
Ø De pistão12 mm
Curso30 mm
ConexõesM5
Princípio de açãocom efeito duplo
Amortecimentoamortecimento elástico
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial
Rosca da biela do pistão - tipoBiela do pistão: rosca interna
Rosca de biela do pistãoM3
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração53 N
Força de pistão em extensão71 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1 bar
Pressão de operação máx10 bar
Energia de impacto0.03 J
Peso 0 mm curso0.04 kg
Peso +10 mm curso0.012 kg
Curso máx.75 mm
FluidoAr comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C