AVENTICS™ Extension kit for base plate 2x R412020064

Número da peça:

AVENTICS-R412020064

US$ 150,69

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
AV05-DOUBLE-MONO

especificações

Tipo2 placas básicas para válvulas acionadas unilateralmente para conectores multipolar
Pressão de operação mín.-0.95 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAr comprimido
Lote de fornecimentoPlaca básica (1), incl. 2 porcas (2), 2 placas (3),↩1 vedação (4), 1 grampo de suporte (5),↩2 extensões de tirantes (6) e↩ 1 platina de extensão (7)
CaixaPoliamida, com reforço de fibra de vidro
VedaçõesBorracha de nitrila