AVENTICS™ Extension kit for base plate 3x R412020069

Número da peça:

AVENTICS-R412020069

US$ 163,26

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
AV05-TRIPLE-BUS

especificações

Tipo3 placas básicas para acoplador de bus
Pressão de operação mín.-0.95 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAr comprimido
Lote de fornecimentoPlaca básica (1), incl. 3 porcas (2), 3 placas (3),↩1 vedação (4), 2 grampos de retenção (5),↩2 extensões de tirante (6) e↩1 placa de expansão (7)
CaixaPoliamida, com reforço de fibra de vidro
VedaçõesBorracha de nitrila