AVENTICS™ Conector redondo, Série CON-RD R412021692
Número da peça:
especificações
| Modelo | Conector redondo |
| Cabo | com cabo |
| Tensão de operação | 48 V AC/DC |
| Conexão elétrica 1, tipo | Conector |
| Conexão elétrica 1, Tamanho da rosca | M12x1 |
| Conexão elétrica 1, número de polos | de 5 pinos |
| Conexão elétrica 1, codificação | Código A |
| Saída de cabo 1 | angular |
| Saída de cabo ângulo | 90° |
| Conexão elétrica 2, tipo | extremidades de cabos abertas |
| Conexão elétrica 2, número de polos | de 5 pinos |
| Número de condutores | 5 |
| Blindagem | não blindado |
| Comprimento do cabo L | 5 m |
| próprio para correntes progressivas | próprio para correntes progressivas |
| Raio de flexão mín. | 50 mm |
| Tipo de proteção | IP68 |
| Temperatura ambiente mín. | -40 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 85 °C |
| Corrente, máx. | 0.166666667 |
| Seção transversal de fio | 0.34 mm² |
| Cabo-Ø | 5 mm |
| Momento de aperto do parafuso de fixação | 0.8 Nm |
| Peso | 0.2 kg |
| Material de caixa | Poliuretano |