AVENTICS™ Conector redondo, Série CON-RD R412021693

Número da peça:

AVENTICS-R412021693

US$ 54,28

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CON-RD-MA-M12-5-10000-PUR-OW-5

especificações

ModeloConector redondo
Cabocom cabo
Tensão de operação48 V AC/DC
Conexão elétrica 1, tipoConector
Conexão elétrica 1, Tamanho da roscaM12x1
Conexão elétrica 1, número de polosde 5 pinos
Conexão elétrica 1, codificaçãoCódigo A
Saída de cabo 1angular
Saída de cabo ângulo90°
Conexão elétrica 2, tipoextremidades de cabos abertas
Conexão elétrica 2, número de polosde 5 pinos
Número de condutores5
Blindagemnão blindado
Comprimento do cabo L10 m
próprio para correntes progressivaspróprio para correntes progressivas
Raio de flexão mín.50 mm
Tipo de proteçãoIP68
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.85 °C
Corrente, máx.0.166666667
Seção transversal de fio0.34 mm²
Cabo-Ø5 mm
Momento de aperto do parafuso de fixação0.8 Nm
Peso0.381 kg
Material de caixaPoliuretano