AVENTICS™ Conector redondo, Série CON-RD R412022193

Número da peça:

AVENTICS-R412022193

US$ 250,18

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CON-RD-FS-M12-5-2000-PUR-MA-M12-5

especificações

ModeloConector redondo
Cabocom cabo
Tensão de operação48 V AC/DC
Conexão elétrica 1, tipoTomada
Conexão elétrica 1, Tamanho da roscaM12x1
Conexão elétrica 1, número de polosde 5 pinos
Conexão elétrica 1, codificaçãoCódigo A
Saída de cabo 1reto
Saída de cabo ângulo180°
Conexão elétrica 2, tipoConector
Conexão elétrica 2, Tamanho da roscaM12x1
Conexão elétrica 2, número de polosde 5 pinos
Conexão elétrica 2, codificaçãoCódigo A
Saída de cabo 2angular
Saída de cabo ângulo90°
Número de condutores4
Blindagemblindado
Comprimento do cabo L2 m
próprio para correntes progressivaspróprio para correntes progressivas
Raio de flexão mín.54 mm
Tipo de proteçãoIP68
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.85 °C
Corrente, máx.0.166666667
Seção transversal de fio0.34 mm²