AVENTICS™ Kit de extensão, placa de alimentação, Centro R412022578

Número da peça:

AVENTICS-R412022578

US$ 67,83

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
AV03-SUP-PLATE-35C-MP

especificações

Posição1
TipoPlaca de alimentação, conexão 1, ↩Canal de separação da pressão 3/5
Pressão de operação mín.-0.95 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAr comprimido
Lote de fornecimentoPlaca de alimentação incluindo 1 porca, 2 vedações, 1 grampo de suporte, 1 parafuso, 1 extensão de tirantes e 1 platina de extensão
CaixaPoliamida
VedaçõesBorracha de nitrila