AVENTICS™ Extension kit, Electrical valve control module R412022744
Número da peça:
especificações
| Modelo | kit de montagem |
| Tolerância de tensão CA 50 Hz | -10 % / +10 % |
| Tensão de acionamento DC | 24 V |
| Lote de fornecimento | Módulo de ativação M12 (incl. placa básica para 2 lugares da válvula incl. 2 porcas 2 placas),↩ 2 extensões de tirantes 16 mm,↩ 2 extensões de tirantes 25 mm,↩ 2 granos de suporte, ↩ e 2 vedações |
| Temperatura ambiente mín. | -10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. do⌙fluido. | -10 °C |
| Temperatura máx. do⌙fluido. | 60 °C |
| Conexão elétrica | M12 |
| Conexão elétrica | de 5 pinos |
| Conexão elétrica | Código A |
| Consumo de corrente máx. | 0.041666667 |
| Tipo de proteção | IP65 |
| Peso | 0.16 kg |
| Caixa | Poliamida, Alumínio |
| Vedação | Borracha de nitrila |