AVENTICS™ Sensor, Série ST6 R412022856

Número da peça:

AVENTICS-R412022856

US$ 63,43

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
ST6-PN-K05U-030 ATEX 3GD

especificações

Largura da ranhuraRanhura em T 6 mm
Cabocom cabo
Tipo de contatoPNP
Tensão de operação CC, mín.10 V DC
Tensão de operação CC, máx.30 V DC
Corrente de repouso (sem carga)< 10 mA
CertificadosATEX, Declaração de conformidade CE, cULus, RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
ATEX Categoria GII 3G Ex nA IIC T4 Gc X
ATEX Categoria DII 3D Ex tc IIIC T135°C Dc X
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Queda de tensão U com Imax≤ 2,5 V
Corrente de comutação DC, máx.0.1 A
Freqüência de comutação máx.1000 Hz
Precisão do ponto de comutação±0,1 mT
Lógica de comutaçãoNO (contato de trabalho)
Mostrador do status LEDamarelo
Conexão elétrica 2, tipoextremidades de cabos abertas
Conexão elétrica 2, número de polosDe 3 pinos
Resistência a curto-circuitoresistente a curto-circuito, Protegido contra inversão de polaridade
Resistência ao choque30 g / 11 ms
Resistência a vibrações10 - 55 Hz, 1 mm
Comprimento do cabo L5 m
Material de caixaPoliamida