AVENTICS™ Sensor, Série ST6 R412022858

Número da peça:

AVENTICS-R412022858

US$ 58,24

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
ST6-PN-M08R-030

especificações

Largura da ranhuraRanhura em T 6 mm
Cabocom cabo
Tipo de contatoeletrônico PNP
Tensão de operação CC, mín.10 V DC
Tensão de operação CC, máx.30 V DC
Tensão nominal, estado ligado< 30 mA
Corrente de repouso (sem carga)< 8 mA
Histerese≥ 0,2 mT
CertificadosDeclaração de conformidade CE, cULus, RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
Tipo de proteçãoIP65, IP67
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Queda de tensão U com Imax≤ 2,5 V
Corrente de comutação DC, máx.0.13 A
Freqüência de comutação máx.1000 Hz
Precisão do ponto de comutação±0,1 mT
Lógica de comutaçãoNO (contato de trabalho)
Mostrador do status LEDamarelo
Conexão elétrica 2, tipoConector
Conexão elétrica 2, Tamanho da roscaM8x1
Conexão elétrica 2, número de polosDe 3 pinos
Resistência a curto-circuitoresistente a curto-circuito, Protegido contra inversão de polaridade
Resistência ao choque30 g / 11 ms
Resistência a vibrações10 - 55 Hz, 1 mm
Comprimento do cabo L0.3 m