AVENTICS™ Extension kit, supply plate R412023849

Número da peça:

AVENTICS-R412023849

US$ 78,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
AV05-INT-135XC-RO-BUS

especificações

Posição1
TipoPlaca de alimentação, conexão 1, pré-controle interno, ↩Canal de separação da pressão 1/3/5/X
Pressão de operação mín.-0.95 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAr comprimido
Lote de fornecimentoPlaca de alimentação incluindo 1 porca, 2 vedações, 1 clip de retenção, 2 parafusos, 2 extensões de tirante, 1 conexão de encaixe reta Ø 12 mm e 1 platina de expansão
VedaçõesBorracha de nitrila