AVENTICS™ Sensores, Série ST4-2P, com cabo, conector M8x1 R412025689

Número da peça:

AVENTICS-R412025689

US$ 173,74

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
ST4-IO-M08T-030-2P

especificações

Montagem direta para sériePRA, SSI, RTC, GPC, MSC, MSN, RCM, CVI
Montagem indireta para sérieMNI, CSL-RD, ICM
Largura da ranhuraranhura C 4 mm
VarianteIO-Link, 2 pontos de comutação, com níveis de segurança fixos
Quantidade dos pontos de comutação2
Cabocom cabo
Tipo de contatoeletrônico PNP
Tensão de operação CC, mín.12 V DC
Tensão de operação CC, máx.30 V DC
Sinal de saída digitalIO-Link
Histerese1 mT
CertificadosRoHS
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.75 °C
Abrangência da detecção máx.50 mm
Queda de tensão U com Imax≤ 2,2 V
Lógica de comutaçãoNO (contato de trabalho)
Área de visualização2 LED
Mostrador do status LEDamarelo
Conexão elétrica 2, tipoConector
Conexão elétrica 2, Tamanho da roscaM8x1
Conexão elétrica 2, número de polosDe 4 pinos
Resistência a curto-circuitoProteção contra ruptura de arame, Resistência a curto-circuito, Proteção contra inversão de polaridade, Supressão de impulso de ativação
Resistência ao choque30 g / 11 ms