AVENTICS™ Sensor, Series SC4 R412026162

Número da peça:

AVENTICS-R412026162

US$ 84,88

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
SC4-PN-K03U-030

especificações

Montagem direta para sérieUPG, RTC, MSN, GPC, MSC, PRA, SSI, TWC
Largura da ranhuraranhura C 4 mm
Cabocom cabo
Tipo de contatoeletrônico PNP
Tensão de operação CC, mín.10 V DC
Tensão de operação CC, máx.30 V DC
Tensão nominal, estado ligado< 10 mA
Corrente de repouso (sem carga)< 4 mA
Histerese0,4 mT
CertificadosDeclaração de conformidade CE, cULus, UL (Underwriters Laboratories)
Tipo de proteçãoIP65, IP67
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Queda de tensão U com Imax≤ 2,5 V
Corrente de comutação DC, máx.0.1 A
Freqüência de comutação máx.1000 Hz
Precisão do ponto de comutação±0,1 mT
Lógica de comutaçãoNO (contato de trabalho)
Mostrador do status LEDamarelo
Conexão elétrica 2, tipoextremidades de cabos abertas
Conexão elétrica 2, número de polosDe 3 pinos
Resistência a curto-circuitoProtegido contra inversão de polaridade
Resistência ao choque30 g / 11 ms
Resistência a vibrações10 - 55 Hz, 1 mm
Comprimento do cabo L3 m