especificações
| Montagem direta para série | UPG, RTC, MSN, GPC, MSC, PRA, SSI, TWC |
| Largura da ranhura | ranhura C 4 mm |
| Cabo | com cabo |
| Tipo de contato | NPN |
| Tensão de operação CC, mín. | 10 V DC |
| Tensão de operação CC, máx. | 30 V DC |
| Tensão nominal, estado ligado | < 10 mA |
| Corrente de repouso (sem carga) | < 4 mA |
| Histerese | 0,4 mT |
| Certificados | Declaração de conformidade CE, cULus, UL (Underwriters Laboratories) |
| Tipo de proteção | IP65, IP67 |
| Temperatura ambiente mín. | -30 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 80 °C |
| Queda de tensão U com Imax | ≤ 2,5 V |
| Corrente de comutação DC, máx. | 0.1 A |
| Freqüência de comutação máx. | 1000 Hz |
| Precisão do ponto de comutação | ±0,1 mT |
| Lógica de comutação | NO (contato de trabalho) |
| Mostrador do status LED | amarelo |
| Conexão elétrica 2, tipo | extremidades de cabos abertas |
| Conexão elétrica 2, número de polos | De 3 pinos |
| Resistência a curto-circuito | Protegido contra inversão de polaridade |
| Resistência ao choque | 30 g / 11 ms |
| Resistência a vibrações | 10 - 55 Hz, 1 mm |
| Comprimento do cabo L | 3 m |