AVENTICS™ Kit de extensão, placa de alimentação R412026439

Número da peça:

AVENTICS-R412026439

AV03-BP-135C-XRO-MP

especificações

TipoPlaca de alimentação, conexão 1, 3, 5 ↩Canal de separação da pressão 1/3/5
Pressão de operação mín.-0.95 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAr comprimido
Lote de fornecimentoPlaca de alimentação (2) incluindo 1 vedação (1),
 1 extensão de tirantes (3) 
e 2 platinas de extensão (4)
CaixaAlumínio
VedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno