AVENTICS™ Extension kit, supply plate R412026445

Número da peça:

AVENTICS-R412026445

AV05-BP-35C-1XRO-BUS

especificações

TipoPlaca de alimentação, conexão 1, 3, 5 ↩Canal de separação da pressão 3/5
Pressão de operação mín.-0.09 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAr comprimido
Lote de fornecimentoPlaca de alimentação (2) incluindo 1 vedação (1),
 2 extensões de tirantes (3) 
e 2 platinas de extensão (4)
Peso0.45 kg
VedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno