AVENTICS™ Extension kit for base plate R412026458

Número da peça:

AVENTICS-R412026458

AV05-BP-2VP-BI-MP

especificações

Tipo2 placas básicas para válvulas acionadas bilaterlamente para conectores multipolares
Pressão de operação mín.-0.95 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAr comprimido
Lote de fornecimento1 placa básica (1) incluindo 2 placas (2), 1 vedação (3), 2 porcas (4), 2 extensões de tirantes (5), 2 marcadores (6) e 1 platina de extensão (7)
Peso0.2 kg
CaixaPoliamida, com reforço de fibra de vidro
VedaçõesBorracha de nitrila