AVENTICS™ Transition plate R412026481

Número da peça:

AVENTICS-R412026481

AV05-BP-4-AL-IN-KIT

especificações

ModeloPlaca adaptadora
TipoMontagem do lado interior
Conexão de ar comprimido entradaG 3/8
conexão de ar comprimido saídaG 1/4
Conexão exaustão de arG 3/8
Conexão de ar comprimido 12G 1/8
Conexão de ar comprimido 14M5
Lote de fornecimentoPlaca adaptadora, kit de vedação, parafusos de fixação, fita de vedação
Pressão de operação mín.-0.95 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.60 °C
FluidoAr comprimido
Número de lugares para válvulas4
CaixaAlumínio