AVENTICS™ Round plug connector, Series CON-RD R412026789

Número da peça:

AVENTICS-R412026789

Ver ficha de dados
CON-RD

especificações

ModeloConector redondo
Tipo de conexãoConexão IDC
Cabo conectável Ø mín.2.5 mm
Cabo conectável Ø máx.5.1 mm
Norma conexão elétricaIEC 61076-2-104
CertificadosRoHS
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.85 °C
Corrente, máx.4 A
Número de condutores4
Tipo de proteçãoIP67
Tensão de operação48 V AC/DC
Conexão elétrica 1, tipoConector
Conexão elétrica 1, Tamanho da roscaM8x1
Conexão elétrica 1, número de polosDe 4 pinos
Conexão elétrica 1, codificaçãoCódigo A
Saída de caboreto
Material de caixaZinco moldado a pressão