AVENTICS™ 3/2 directional safety valve, Series SV01 R412027208

Número da peça:

AVENTICS-R412027208

US$ 1.290,56

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
SV01-3/2NC-SR-24DC-I-SE-PD-G018-FC-PNP

especificações

acionamentoelétrico
Princípio de comutação3/2
conexão de ar comprimido saídaG 1/8
Tensão de acionamento DC24 V
Tolerância de tensão CC-10 % / +10 %
Elemento de acionamentoacionamento bilateral
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Comando pilotointerno
CertificadosDGUV Test, cCSAus
NormasISO 13849-1, Categoria 4, Performance level: e (atingível)
Tipo de construção válvulaVálvula de deslizamento dupla
ZeragemCom reposicionamento por mola
Conexão de ar comprimido entradaG 1/8
Consumo de corrente DC1.5 W
Pressão de operação mín. interno3 bar
Pressão de operação máx interno10 bar
Pressão de operação mín. externo0 bar
Pressão de operação máx externo10 bar
Pressão de comando mín.3 bar
Pressão de comando máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.4 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.4 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.50 °C
FluidoAr comprimido