AVENTICS™ 5/2 directional safety valve, Series SV03 R412027215

Número da peça:

AVENTICS-R412027215

US$ 1.328,72

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
SV03-5/2XX-SR-24DC-I-SC-PD-N014-FC-PNP

especificações

acionamentoelétrico
Princípio de comutação5/2
conexão de ar comprimido saída1/4 NPT
Tensão de acionamento DC24 V
Tolerância de tensão CC-10 % / +10 %
Elemento de acionamentoacionamento bilateral
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Comando pilotointerno
CertificadosDGUV Test, cCSAus
NormasISO 13849-1, Categoria 4, Performance level: e (atingível)
Tipo de construção válvulaVálvula de deslizamento dupla
ZeragemCom reposicionamento por mola
Conexão de ar comprimido entrada1/4 NPT
Consumo de corrente DC1.5 W
Pressão de operação mín. interno3 bar
Pressão de operação máx interno10 bar
Pressão de operação mín. externo0 bar
Pressão de operação máx externo10 bar
Temperatura ambiente mín.4 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.4 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.50 °C
FluidoAr comprimido
Tamanho máx. da partícula5 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³