AVENTICS™ Pressure sensor, Series PE7 R412028725
Número da peça:
especificações
| Sinal de saída | PNP, NPN, Push-pull, 1 x IO-Link, 0 - 10 V DC, 4 - 20 mA |
| Tipo | eletrônico |
| Modelo | com elemento sensor por base piezoresistiva |
| Pressão de comutação mín/máx | -1 bar |
| Pressão de comutação máx | 1 bar |
| Segurança de excesso de pressão | 10 bar |
| Lógica de comutação | NO/NC (regulável) |
| Resistência ao choque max. | 30 g |
| Resistência a vibrações | 5 g (10 - 150 Hz) |
| Precisão em % (do valor final) | <± 0,5 % |
| Histerese | regulável |
| Grandeza de medida | Pressão relativa |
| Área de visualização | OLED |
| Mostrador ajustável em | bar, psi, kPa, MPa, mmHg, mmH2O, % |
| Conexão de ar comprimido | G 1/4 |
| Tipo de conexão de ar comprimido | Rosca interna |
| Temperatura mín. do⌙fluido. | -25 °C |
| Temperatura máx. do⌙fluido. | 80 °C |
| Fluido | Ar comprimido, Gases neutros, Óleo hidráulico, Líquidos neutros |
| Certificados | Declaração de conformidade CE, UKCA, RoHS, Conformidade com o REACH, UL (Underwriters Laboratories) |
| Conexão elétrica tipo | Conector |
| Conexão elétrica tamanho | M12x1 |
| Conexão elétrica número de polos | De 4 pinos |
| Conexão elétrica codificação | Código A |
| Temperatura ambiente mín. | -25 °C |