AVENTICS™ Pressure sensor, Series PE7 R412028727

Número da peça:

AVENTICS-R412028727

US$ 635,10

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
PE7-PA-G014-IN-000-250-M012

especificações

Sinal de saídaPNP, NPN, Push-pull, 1 x IO-Link, 0 - 10 V DC, 4 - 20 mA
Tipoeletrônico
Modelocom elemento sensor por base piezoresistiva
Pressão de comutação mín/máx0 bar
Pressão de comutação máx25 bar
Segurança de excesso de pressão10 bar
Lógica de comutaçãoNO/NC (regulável)
Resistência ao choque max.30 g
Resistência a vibrações5 g (10 - 150 Hz)
Precisão em % (do valor final)<± 0,5 %
Histereseregulável
Grandeza de medidaPressão relativa
Área de visualizaçãoOLED
Mostrador ajustável embar, psi, kPa, MPa, mmHg, mmH2O, %
Conexão de ar comprimidoG 1/4
Tipo de conexão de ar comprimidoRosca interna
Temperatura mín. do⌙fluido.-25 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.80 °C
FluidoAr comprimido, Gases neutros, Óleo hidráulico, Líquidos neutros
CertificadosDeclaração de conformidade CE, UKCA, RoHS, Conformidade com o REACH, UL (Underwriters Laboratories)
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoM12x1
Conexão elétrica número de polosDe 4 pinos
Conexão elétrica codificaçãoCódigo A
Temperatura ambiente mín.-25 °C