AVENTICS™ Distribuidor passivo, Série AES R412028732

Número da peça:

AVENTICS-R412028732

Ver ficha de dados
CON-AP-MS-M12-8-FS-4XM8-3

especificações

ModeloDistribuidor passivo
E/A aptocom funcionalidade E/S
Conexão I/O4 entradas / 4 saídas
conexão de sinal E/A tipoTomada
conexão de sinal E/A Tamanho da roscaM8x1
conexão de sinal E/A número de polosDe 3 pinos
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Tensão de operação da eletrônica15-30 V DC
Corrente, máx.0.083333333
Tipo de proteçãoIP67
Conexão de comunicação 1, TipoConector
Número1
Conexão de comunicação 1, Tamanho da roscaM12x1
Conexão de comunicação 1, Número de polosDe 8 pinos
Conexão de comunicação 1, CodificaçãoCódigo A
Material de caixapolibutilo entereftalato