AVENTICS™ Sensor de ponto de orvalho de pressão série DS2 R412029179

Número da peça:

AVENTICS-R412029179

Visualizar CAD
SENSOR DS2 -20CTD...+50CTD

especificações

Intervalo de medição do ponto de orvalho sob pressão-20 ... +50 °Ctd
Precisão± 1 °C com +50 ... - 20 °Ctd, ± 2 °C com -20 ... - 50 °Ctd, ± 3 °C at - 50 ... - 80 °Ctd
Pressão de operação mín.-1 bar
Pressão de operação máx50 bar
Tensão de operação24 V CC, 10-36 V DC
Tipo de proteçãoIP66
CertificadosEMV de acordo com a DIN EN 61326-1, UL (Underwriters Laboratories)
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.70 °C
Notaideal 0...50 °C
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoM12
Conexão elétrica número de polosde 5 pinos
Conexão elétrica codificaçãoCódigo A
Sinal de saídaModbus-RTU Interface (RS 485), IO-Link
Peso0.197 kg
Material de caixaAço inoxidável