AVENTICS™ Sensor de ponto de orvalho de pressão série DS2 R412029180
Número da peça:
especificações
| Intervalo de medição do ponto de orvalho sob pressão | -80 ... +20 °Ctd |
| Precisão | ± 1 °C com +50 ... - 20 °Ctd, ± 2 °C com -20 ... - 50 °Ctd, ± 3 °C at - 50 ... - 80 °Ctd |
| Pressão de operação mín. | -1 bar |
| Pressão de operação máx | 50 bar |
| Tensão de operação | 24 V CC, 10-36 V DC |
| Tipo de proteção | IP66 |
| Certificados | EMV de acordo com a DIN EN 61326-1, UL (Underwriters Laboratories) |
| Temperatura ambiente mín. | -40 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 80 °C |
| Temperatura mín. do⌙fluido. | -20 °C |
| Temperatura máx. do⌙fluido. | 70 °C |
| Nota | ideal 0...50 °C |
| Conexão elétrica tipo | Conector |
| Conexão elétrica tamanho | M12 |
| Conexão elétrica número de polos | de 5 pinos |
| Conexão elétrica codificação | Código A |
| Sinal de saída | Modbus-RTU Interface (RS 485), IO-Link |
| Peso | 0.197 kg |
| Material de caixa | Aço inoxidável |