PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula direcional 5/3, Série CD12 R412029258

Número da peça:

AVENTICS-R412029258

CD12-5/3CC-SR-NONE-I-G012-G012

especificações

acionamentoelétrico
Tipo de construção válvulaVálvula corrediça, sobreposição positiva
Equipamento Válvula de baseválvula de base sem bobina
Princípio de comutação5/3, posição central fechada
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Acionamento manual auxiliarretentor, não retentor
Tipo de conexão de ar comprimidoRosca interna
conexão de ar comprimido saídaG 1/2
Fluxo nominal Qn3800 l/min
Pressão de operação mín.3 bar
Pressão de operação máx10 bar
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoEN 175301-803, formato A
Norma conexão elétricaEN 175301-803:2006
Comando pilotointerno
Largura da bobina30 mm
Largura da válvula piloto30 mm
Índice de compatibilidade52
Duração de ligação1
Material de caixaAlumínio, Indústria, Poliamida, com reforço de fibra de vidro
Peso1 kg
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C