AVENTICS™ E/P pressure regulator, Series ED02 R414001200

Número da peça:

AVENTICS-R414001200

US$ 657,30

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
ED02-V10-010-010-1M12A

especificações

comandocomando direto
comandoanalógico
FunçãoVentilação por pressão
Tensão de acionamento DC24 V
Consumo de corrente máx.300 mA
Saída de valor real0 ... 10 V
Entrada de valor teórico0 ... 10 V
Variedade de regulagem de pressão min.-1 bar
Variedade de regulagem de pressão max.1 bar
Pressão de operação mín.0.5 bar
Pressão de operação máx1.5 bar
Histerese< 0,02 bar
FluidoAr comprimido
Fluxo nominal Qn120 l/min
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Tipo de proteçãoIP65
Modeloválvula de assento
CertificadosDeclaração de conformidade CE
Conexão de ar comprimido entradaG 1/8, 1/8 NPT
conexão de ar comprimido saídaG 1/8, 1/8 NPT
Conexão elétrica tamanhopor conexão de sinal
conexão de sinalM12