AVENTICS™ E/P pressure regulator, Series ED02 R414002402

Número da peça:

AVENTICS-R414002402

US$ 571,56

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
ED02-000-060-010-1M12C

especificações

comandocomando direto
comandoanalógico
FunçãoVentilação por pressão
Sinal de saídatensão constante
Tensão de acionamento DC24 V
Consumo de corrente máx.300 mA
Entrada de valor teórico0 ... 10 V
Variedade de regulagem de pressão min.0 bar
Variedade de regulagem de pressão max.6 bar
Pressão de operação mín.0.5 bar
Pressão de operação máx8 bar
Histerese< 0,05 bar
FluidoAr comprimido
Fluxo nominal Qn120 l/min
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Tipo de proteçãoIP65
Modeloválvula de assento
CertificadosDeclaração de conformidade CE
Conexão de ar comprimido entradaG 1/8, 1/8 NPT
conexão de ar comprimido saídaG 1/8, 1/8 NPT
Conexão elétrica tamanhopor conexão de sinal
conexão de sinalM12