AVENTICS™ E/P pressure regulator, Series ED02 R414002405

Número da peça:

AVENTICS-R414002405

US$ 657,30

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
ED02-000-003-020-1M12A

especificações

comandocomando direto
comandoanalógico
FunçãoVentilação por pressão
Tensão de acionamento DC24 V
Consumo de corrente máx.300 mA
Saída de valor real0 ... 20 mA
Entrada de valor teórico0 ... 20 mA
Variedade de regulagem de pressão min.0 bar
Variedade de regulagem de pressão max.0.3 bar
Pressão de operação mín.0.5 bar
Pressão de operação máx0.7 bar
Histerese< 0,003 bar
FluidoAr comprimido
Fluxo nominal Qn120 l/min
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Tipo de proteçãoIP65
Modeloválvula de assento
CertificadosDeclaração de conformidade CE
Conexão de ar comprimido entradaG 1/8, 1/8 NPT
conexão de ar comprimido saídaG 1/8, 1/8 NPT
Conexão elétrica tamanhopor conexão de sinal
conexão de sinalM12