AVENTICS™ Extension kit for base plate R414007182
Número da peça:
especificações
| Tipo | Placa básica para regulagem de pressão individual para conexão multipolos |
| Pressão de operação mín. | 0 bar |
| Pressão de operação máx | 11 bar |
| Temperatura ambiente mín. | -10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 60 °C |
| Fluido | Ar comprimido |
| Lote de fornecimento | Placa básica (1), incl. 2 porcas (2), 2 placas (3),↩1 vedação (4), 1 grampo de suporte (5),↩2 extensões de tirantes (6) e↩ 1 platina de extensão (7) |
| Peso | 0.16 kg |
| Caixa | Poliamida |
| Vedações | Borracha de nitrilbutadieno |