AVENTICS™ Extension kit for base plate R414007183

Número da peça:

AVENTICS-R414007183

Ver ficha de dados
BG AV05-EP ANA PRESSURE ZONE

especificações

TipoPlaca básica para regulagem das zonas de pressão para conexão multipolos
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx11 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAr comprimido
Lote de fornecimentoPlaca básica (1), incl. 2 porcas (2), 2 placas (3),↩1 vedação (4),↩2 extensões de tirantes (5) e↩ 1 platina de extensão (6)
Peso0.151 kg
CaixaPoliamida
VedaçõesBorracha de nitrilbutadieno