AVENTICS™ Kit de extensão Placa básica R414007534
Número da peça:
especificações
| Tipo | Placa básica para regulagem das zonas de pressão para conexão por Feldbus |
| Pressão de operação mín. | 0 bar |
| Pressão de operação máx | 11 bar |
| Temperatura ambiente mín. | -10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 60 °C |
| Fluido | Ar comprimido |
| Lote de fornecimento | Placa básica (1), incl. 2 porcas (2), 2 placas (3),↩1 junta (4), 1 clip de retenção (5),↩1 extensões de tirante (6) e↩1 placa de expansão (7) |
| Caixa | Poliamida |
| Vedações | Borracha de nitrilbutadieno |