AVENTICS™ Pressure regulator cartridge, series CR1-OX R414010005

Número da peça:

AVENTICS-R414010005

Ver ficha de dados
CR1–OX-002-100-F001-SW-(0,20-2,0)-DPV

especificações

ModeloVálvula de membrana
Função de reguladorSem escape secundário
Local de montagemÀ escolha
Alimentação de pressãoCartucho
CertificadosASTM G-93, RoHS, Conformidade com o REACH
Pressão de operação mín.0.2 bar
Pressão de operação máx10 bar
Variedade de regulagem de pressão min.0.2 bar
Variedade de regulagem de pressão max.2 bar
Temperatura ambiente mín.-5 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-5 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.50 °C
FluidoOxigênio, Ar comprimido, Gases neutros
Fluxo nominal Qn250 l/min
Peso0.05 kg
Material de caixaAlumínio
Material de vedaçõesBorracha fluorcarbonada
Material aplicação de guiaSulfeto de polifenileno
Material cartuchoPoliarilamida
Material condução da válvulaSulfeto de polifenileno
Material membranaBorracha fluorcarbonada