PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ E/P pressure regulator, Series EV12 R414011384

Número da peça:

AVENTICS-R414011384

Ver ficha de dados
EV12-EP-000-100-010-L12

especificações

comandocomando prévio
FunçãoPressurizando
Tensão de acionamento DC24 V
Consumo de corrente máx.220 mA
Saída de valor real0 ... 10 V
Entrada de valor teórico0 ... 10 V
Alimentação de aresquerda
Variedade de regulagem de pressão min.0 bar
Variedade de regulagem de pressão max.10 bar
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx10 bar
Histerese0,12 bar
FluidoAr comprimido
Fluxo nominal Qn6500 l/min
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
tamanhoAS3
Modeloválvula de assento
Conexão de ar comprimido entradaG 1/2
conexão de ar comprimido saídaG 1/2
Conexão elétrica tamanhoM12