PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ E/P pressure regulator, Series EV12 R414011386

Número da peça:

AVENTICS-R414011386

Ver ficha de dados
EV12-EP-000-100-010-R12

especificações

comandocomando prévio
FunçãoPressurizando
Tensão de acionamento DC24 V
Consumo de corrente máx.220 mA
Saída de valor real0 ... 10 V
Entrada de valor teórico0 ... 10 V
Alimentação de ardireita
Variedade de regulagem de pressão min.0 bar
Variedade de regulagem de pressão max.10 bar
Histerese0,12 bar
FluidoGases neutros
Fluxo nominal Qn6500 l/min
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
tamanhoAS3
Modeloválvula de assento
Conexão de ar comprimido entradaG 1/2
conexão de ar comprimido saídaG 1/2
Conexão elétrica tamanhoM12