PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ E/P pressure regulator, Series EV12 R414011387

Número da peça:

AVENTICS-R414011387

Ver ficha de dados
EV12-EP-000-100-420-R12

especificações

comandocomando prévio
FunçãoPressurizando
Tensão de acionamento DC24 V
Consumo de corrente máx.220 mA
Saída de valor real4 ... 20 mA
Entrada de valor teórico4 ... 20 mA
Alimentação de ardireita
Variedade de regulagem de pressão min.0 bar
Variedade de regulagem de pressão max.10 bar
Histerese0,12 bar
FluidoGases neutros
Fluxo nominal Qn6500 l/min
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
tamanhoAS3
Modeloválvula de assento
Conexão de ar comprimido entradaG 1/2
conexão de ar comprimido saídaG 1/2
Conexão elétrica tamanhoM12