AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série DP30-LT R414012068
Número da peça:
especificações
| acionamento | elétrico |
| tamanho | DP30-LT |
| Princípio de comutação | 3/2, com retorno por mola |
| Funcionamento da válvula | NC |
| Acionamento manual auxiliar | retentor |
| Fluxo nominal Qn | 60 l/min |
| Conexão de ar comprimido | CNOMO |
| Pressão de operação mín. | 2.5 bar |
| Pressão de operação máx | 10 bar |
| Tensão de operação | 110 V DC |
| Tolerância de tensão CC | -30 % / +25 % |
| Conexão elétrica tipo | Conector |
| Conexão elétrica tamanho | EN 175301-803, formato A |
| Tipo de proteção com conexão | IP65 |
| Proteção contra inversão de polaridade | Protegido contra inversão de polaridade |
| Largura da válvula piloto | 30 mm |
| Duração de ligação | 1 |
| Princípio de estanquidade | com vedação mole |
| Certificados | Declaração de conformidade CE, RoHS, UR (Underwriters Laboratories) |
| Temperatura ambiente mín. | -40 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 70 °C |
| Resistência à temperatura | -40 °C resistente◡ao◡frio |
| Peso | 0.2 kg |
| Material de caixa | Alumínio |